devir bekçisi IO-Link - 0... 2000 Hz
DP4122
MONITORING DISP-SPEED/IP69K
devir bekçisi IO-Link - 0... 2000 Hz
DP4122
MONITORING DISP-SPEED/IP69K
- ıslak ortamlarda kullanım için, yüksek koruma sınıflı kompakt tasarım
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 1; Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|---|
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
Ölçme aralığı [Hz] | 0,1...2000 |
---|
Ölçme aralığı [U/min] | 1...120000 |
---|
Uygulama
Uygulama | hız izleme ve görüntüleme için merkezden bağımsız değerlendirme; ıslak ortamlarda kullanım için; iç mekanda kullanım |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC; ((ıslak ortamlarda: 18...28 V) SELV/PELV de) |
---|---|
Nominal gerilim DC [V] | 24 |
Akım tüketimi [mA] | < 380 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 0,2 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 1; Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 1; (IEC61131-2) |
---|---|
Giriş akım sınırı [mA] | 200 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
---|---|
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Kısa devre koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [Hz] | 0,1...2000 |
---|
Ölçme aralığı [U/min] | 1...120000 |
---|
Doğruluk / sapma
Histerezis [%] | 0,5...100 |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||||
Profil | Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel | ||||||
SIO-Mod | evet | ||||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||||
İşlem verileri ikilik sistem (binary) | 1 | ||||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 4,3 | ||||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 | |||
---|---|---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|||
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...70 | |||
Maksimum bağıl nem [%] | 90; (50 % (40 °C) doğrusallık azalması için yoğuşmasız) | |||
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 4000 | |||
Koruma | IP 67; IP 69K | |||
Kirlilik derecesi | 2 |
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 317 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 77,3 |
---|---|
Ağırlık (aksesuarlar ve paketleme hariç) [g] | 28 |
Boyutlar [mm] | 63 x 30 x 24,5 |
Malzemeler | Gövde: PA |
Somun malzemesi | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Conta malzemesi | FKM |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Conta: FKM |
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |