IO-Link - 4...20 mA dönüştürücü
DP3213
CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K
IO-Link - 4...20 mA dönüştürücü
DP3213
CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K
- ıslak ortamlarda kullanım için, yüksek koruma sınıflı kompakt tasarım
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 2 |
---|---|
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
Uygulama
Uygulama | IO-Link ile kontrol edilebilir analog çıkışlar; analog şekilde kontrol edilen aktüatörleri bir IO-Link sistemine bağlamak için; ıslak ortamlarda kullanım için; iç mekanda kullanım |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC; ((ıslak ortamlarda: 18...28 V) SELV/PELV de) |
---|---|
Nominal gerilim DC [V] | 24 |
Akım tüketimi [mA] | 300 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 0,2 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 2 |
---|
Çıkışlar
Analog çıkışların sayısı | 2 |
---|---|
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
Maks. Yük [Ω] | 300 |
Hassas analog çıkış [%] | 0,25 |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor | ||||
SIO-Mod | hayır | ||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A/B | ||||
İşlem verileri analog | 2 | ||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 3,6 | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|||
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...70 | |||
Maksimum bağıl nem [%] | 90; (50 % (40 °C) doğrusallık azalması için yoğuşmasız) | |||
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 4000 | |||
Koruma | IP 67; IP 69K | |||
Kirlilik derecesi | 2 |
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 298 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 79,2 |
---|---|
Ağırlık (aksesuarlar ve paketleme hariç) [g] | 28 |
Boyutlar [mm] | 63 x 30 x 24,5 |
Malzemeler | Gövde: PA |
Somun malzemesi | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Conta malzemesi | FKM |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Conta: FKM |
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |