Elektronik sayıcı
DP2302
Monitoring Display-Counter
Elektronik sayıcı
DP2302
Monitoring Display-Counter
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
Boyutlar [mm] | 63 x 30 x 24 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV de) |
---|---|
Nominal gerilim DC [V] | 24 |
Akım tüketimi [mA] | < 380 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 0,2 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 2; Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 2; (Sayma girişi: 1; Sayma yönü/Latch: 1; IEC61131-2) |
---|---|
Giriş akım sınırı [mA] | 200 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
---|---|
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Kısa devre koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Örnekleme frekansı [Hz] | < 2000 |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel | ||||
SIO-Mod | evet | ||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||
İşlem verileri ikilik sistem (binary) | 1 | ||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 6,1 | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 | |||
---|---|---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|||
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...60 | |||
Maksimum bağıl nem [%] | 90; (50 % (40 °C) doğrusallık azalması için yoğuşmasız) | |||
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 4000 | |||
Koruma | IP 67 | |||
Kirlilik derecesi | 2 |
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 317 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 84,2 |
---|---|
Ağırlık (aksesuarlar ve paketleme hariç) [g] | 35 |
Boyutlar [mm] | 63 x 30 x 24 |
Malzemeler | Gövde: PA |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
İşletme parçaları |
|
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Diğer veriler
ana sayıcı | 0...1000000 cnt |
yığın sayıcı: | 0...9999 bcnt |