• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. IO-Link
  3. IO-Link aksesuarları / bağlantı teknolojisi
  4. IO-Link dönüştürücü
  5. DP1223

IO-Link dönüştürücü - 0...10 V

DP1223

Converter IO-Link/2x0-10V

IO-Link dönüştürücü - 0...10 V

DP1223

Converter IO-Link/2x0-10V

  • Döngüsel IO-Link proses değerleri ile çıkış geriliminin kolay ayarı
  • IO-Link ile kontrol edilebilir iki analog çıkış
  • Dijital iletim, EMC parazitleri riskini ortadan kaldırır
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı Analog çıkışların sayısı: 2
Haberleşme arayüzü IO-Link
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 18...30 DC; (SELV/PELV de)
Nominal gerilim DC [V] 24
Akım tüketimi [mA] 300
Maks. akım yükü toplamı [A] 0,2
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Analog çıkışların sayısı: 2
Çıkışlar
Analog çıkışların sayısı 2
Analog voltaj çıkışı [V] 0...10
Min. yük direnci [Ω] 3000
Hassas analog çıkış [%] 0,25
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Aktarım türü COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1
SDCI standart IEC 61131-9
Profil Smart Sensor
SIO-Mod hayır
Gerekli ana bağlantı noktası türü A/B
İşlem verileri analog 2
Min. işlem döngü süresi [ms] 3,6
IO-Link proses verisi (döngüsel)
Fonksiyon bit uzunluğu
cihaz durumu 4
voltaj - çıkış 1 16
voltaj - çıkış 2 16
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket) uygulamaya özel etiket (tag)
Desteklenen DeviceIDler
Çalışma şekli DeviceID
default 614
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...70
Çalışma sıcaklığı hakkında
2000 m: -25...70 °C
3000 m: -25...64 °C
4000 m: -25...62 °C
Depolama sıcaklığı [°C] -25...70
Maksimum bağıl nem [%] 90; (50 % (40 °C) doğrusallık azalması için yoğuşmasız)
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] 4000
Koruma IP 67
Kirlilik derecesi 2
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] 432
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 91
Malzemeler Gövde: PA
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Çalışma 1 x LED, yeşil
Analog çıkış 2 x LED, sarı
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel)
Montaj klipsi
Açıklamalar
Açıklamalar
Daha fazla bilgi için lütfen çalıştırma talimatlarına bakınız.
Paket miktarı 1 adet