• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Görüntü işleme / Tanımlama
  3. RFID
  4. Değerlendirme birimlerine bağlantı için RFID antenler
  5. ANT810

RFID-UHF Anten

ANT810

DTRUHFE_ACRWETTN04

RFID-UHF Anten

ANT810

DTRUHFE_ACRWETTN04

  • Üretimde UHF ID etiketlerin güvenilir tanımlanması için
  • Yakın alanda kullanım için az yer kaplayan gövde
  • RFID UHF yakın alan ID etiketlerin ileri derece seçilirliği
  • Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
  • ce
  • ukca
Elektriksel özellikleri
Çalışma frekansı [MHz] 865...870
Anten bağlantıları 1; (TNC soket)
Anten kazancı [dB] -15
Empedans [Ω] 50
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -20...55
Depolama sıcaklığı [°C] -40...85
Koruma IP 67
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 230,5
Gövde dikdörtgensel
Boyutlar [mm] 63 x 28 x 90
Malzemeler Gövde: Plastik; TNC soket: pirinç / PTFE (Teflon)
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet