• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Görüntü işleme / Tanımlama
  3. RFID
  4. Değerlendirme birimlerine bağlantı için antenler
  5. ANT515

RFID okuma/yazma kafası HF

ANT515

DTRHF KQRWIDUS03-

RFID okuma/yazma kafası HF

ANT515

DTRHF KQRWIDUS03-

  • İş parçası taşıyıcıları ve ürünlerde ID etiketlerinin güvenli tanımlanması için
  • Montaj yerinin kısıtlı olduğu uygulamalar için yassı tasarımlı RFID HF okuma/yazma kafası
  • Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
  • Algılama aralıklarını artırmak için RFID anten adaptörleri ile kullanım için uygunluk
  • Denenmiş M12 bağlantılı RFID değerlendirme birimleri LF/HF' nin bağlantısı için
  • ce
  • ukca
  • fcc
  • cul
Uygulama
Uygulama Taşıma sistemlerinde nesnelerin tespiti
Radyo onayı ABD; Kanada; EU/RED; Avusturalya; Japonya; Çin; Tayvan; Hindistan; Singapur; Ukrayna; Malezya; Brezilya; Meksika; Viyetnam
Radio onayı üzerine not
European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) listesindeki ülkeler “Yüklemeler” bölümünde bulunabilir.
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 19,2...28,8 DC
Akım tüketimi [mA] < 60
Koruma sınıfı III
Çalışma frekansı [MHz] 13,56
RFID standardı ISO 15693
İzleme aralığı
Mesafe yazma/okuma kafası önde [mm] 170
Mesafe yazma/okuma kafası yanda [mm] 160
ID-TAG mefafesi [mm]
30 mm bozuk para şekilli etiket ve metale monte edilmiş anten referans alınmıştır, I-CODE SLI : ≤ 32
Arabirimler
Haberleşme arayüzü DATA / DTE10x
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -20...60
Depolama sıcaklığı [°C] -25...80
Koruma IP 67; IP 69K
Testler / Onaylar
Şok dayanımı
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / 40 g (6 ms, sürekli)
Titreşim dayanımı
EN 60068-2-6 20 g 10...2000 Hz
MTTF [yıl] 457,9
UL onayı
Ta -20...60 °C
Enclosure type Type 1
Güç kaynağı Limited Voltage/Current
Dosya numarası UL E205959
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 80
Gövde dikdörtgensel
Montaj çıkıntılı montaj
Boyutlar [mm] 20 x 7 x 48
Malzemeler PBT; TPE-U; paslanmaz çelik
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Çalışma 1 x LED, yeşil
etiket (tag) iletişimi 1 x LED, sarı
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Kablo: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm²
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A