• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Görüntü işleme / Tanımlama
  3. RFID
  4. Değerlendirme birimlerine bağlantı için antenler
  5. ANT513

RFID okuma/yazma kafası HF

ANT513

DTRHF MCRWIDUS03

RFID okuma/yazma kafası HF

ANT513

DTRHF MCRWIDUS03

  • İş parçası taşıyıcıları ve ürünlerde ID etiketlerinin güvenli tanımlanması için
  • Kurulum, besleme ve yükleme/boşaltma teknolojisi uygulamaları için sağlam gövde
  • Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
  • Yüksek okuma menzili
  • Algı yüzeyi için beş farklı konum seçeneği
  • ce
  • ukca
  • cul
Uygulama
Uygulama Taşıma sistemlerinde nesnelerin tespiti
Radyo onayı ABD; Kanada; EU/RED; Avusturalya; Japonya; Çin; Tayvan; Hindistan; Güney Kore; Singapur; Ukrayna; Malezya; Brezilya; Meksika; Yeni Zelanda; Viyetnam
Radio onayı üzerine not
European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) listesindeki ülkeler “Yüklemeler” bölümünde bulunabilir.
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 24 DC
Akım tüketimi [mA] < 50
Koruma sınıfı III
Çalışma frekansı [MHz] 13,56
RFID standardı ISO 15693
İzleme aralığı
Geçiş hızı [m/s] < 1
Mesafe yazma/okuma kafası önde [mm] 250
Mesafe yazma/okuma kafası yanda [mm] 300
ID-TAG mefafesi [mm]
Okuma : ≤ 60
statik
Yazma : ≤ 60
statik
referans etiketi (tag) : E80370
Arabirimler
Haberleşme arayüzü DATA / DTE10x
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -20...60
Depolama sıcaklığı [°C] -25...80
Koruma IP 67; IP 69K
Testler / Onaylar
Şok dayanımı
EN 60068-2-29 40 g 6 ms
EN 60068-2-27 50 g 11 ms
Titreşim dayanımı
EN 60068-2-6 20 g 10...55 Hz
MTTF [yıl] 557
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 165,55
Gövde dikdörtgensel
Algılama yüzü 5 pozisyon seçilebilir
Montaj gömülebilir montaj
Boyutlar [mm] 40 x 40 x 54
Malzemeler Gövde: PA; metal parçalar: paslanmaz çelik
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Çalışma 1 x LED, yeşil
etiket (tag) iletişimi 1 x LED, sarı
Açıklamalar
Açıklamalar
Diğer ID-TAG ların mesafesi için kendi veri sayfalarına bakınız (E803xx)
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Soketli: 1 x M12, dönebilir, kilitli; kodlama: A