• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Görüntü işleme / Tanımlama
  3. RFID
  4. Değerlendirme birimlerine bağlantı için antenler
  5. ANT410

RFID okuma/yazma kafası HF

ANT410

DTRHF FBRWIDUS03

RFID okuma/yazma kafası HF

ANT410

DTRHF FBRWIDUS03

  • İş parçası taşıyıcıları ve ürünlerde ID etiketlerinin güvenli tanımlanması için
  • Kurulum, besleme ve yükleme/boşaltma teknolojisi uygulamaları için sağlam, paslanmaz çelikten gövde
  • Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
  • Düz montaj için RFID okuma/yazma kafası HF
  • Denenmiş M12 bağlantılı RFID değerlendirme birimleri LF/HF' nin bağlantısı için
  • ce
  • ukca
  • cul
Uygulama
Uygulama Taşıma sistemlerinde nesnelerin tespiti
Radyo onayı ABD; Kanada; EU/RED; Avusturalya; Japonya; Çin; Tayvan; Hindistan; Singapur; Ukrayna
Radio onayı üzerine not
European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) listesindeki ülkeler “Yüklemeler” bölümünde bulunabilir.
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 19,2...28,8 DC; (sadece DTE10x değerlendirme (EN 60950-1' e göre) birimi ile besleme)
Akım tüketimi [mA] < 50
Koruma sınıfı III
Çalışma frekansı [MHz] 13,56
RFID standardı ISO 15693
İzleme aralığı
Mesafe yazma/okuma kafası önde [mm] 40
Mesafe yazma/okuma kafası yanda [mm] 20
ID-TAG mefafesi [mm]
20 mm bozuk para şekilli etikete göre; I-CODE SLI : ≤ 12
sadece statik uygulamalar için
Arabirimler
Haberleşme arayüzü DATA / DTE10x
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -20...60
Depolama sıcaklığı [°C] -25...80
Koruma IP 67; IP 69K
Testler / Onaylar
Şok dayanımı
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / tekrarlayan
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / tekrarlanmayan
Titreşim dayanımı
EN 60068-2-6 20 g 10...2000 Hz
MTTF [yıl] 610,46
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 83,75
Gövde Silindirik
Montaj gömülebilir montaj
Boyutlar [mm] M12 x 1 / L = 70
Diş tasarımı M12 x 1
Malzemeler Gövde: paslanmaz çelik; Koruma kapağı: PPS
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Çalışma 1 x LED, yeşil
etiket (tag) iletişimi 1 x LED, sarı
Aksesuarlar
Parçalar
Somun 2 x M12 x 1
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A