Uygulama
Dizayn |
sadece Siemens PLC S7-1200 and S7-1500 (Software Controller ve Open Controller hariç) ve AL140x+AL1304 zu AL140x IO-Link Master ile kullanım için |
Uygulama |
G/Ç Modülleri saha uygulamaları için |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] |
19,2...30,2 DC; (US ; SELV/PELV de) |
Akım tüketimi [mA] |
67; (US) |
Koruma sınıfı |
III |
Ek gerilim kaynağı [V] |
19,2...30,2 DC; (UA) |
Ek beslemeden maks. akım tüketimi [mA] |
34; (UA) |
Aktuatör beslemesi UA
Maks. akım yükü toplamı [A] |
6 |
Port başına akım oranı [A] |
2 |
Girişler / Çıkışlar
Toplam giriş ve çıkış sayısı |
12 |
Girişler
Toplam giriş sayısı |
8 |
Anahtarlama sinyali High [V] |
11...30 |
Anahtarlama sinyali Low [V] |
-30...5 |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler |
evet |
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı |
4 |
Kısa devre koruması |
evet |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü |
IO-Link |
Desteklenen DeviceIDler |
Çalışma şekli |
DeviceID |
default |
1312 |
|
IO-Link Device
Aktarım türü |
COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link Revizyonu |
1.1 |
SDCI standart |
IEC 61131-9 |
SIO-Mod |
hayır |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] |
-25...60 |
Depolama sıcaklığı [°C] |
-40...85 |
Maksimum bağıl nem [%] |
75 |
Koruma |
IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-4-2 ESD |
6 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF ışıması |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 Surge |
|
EN 61000-4-6 HF iletilen |
|
|
Şok dayanımı |
|
Titreşim dayanımı |
DIN EN 60068-2-64 2009-04 |
|
DIN EN 60068-2-6 2008-10 |
|
|
Güvenlik sınıflandırması
Ömür TM (Mission Time) [h] |
175200 |
Görev süresi TM (ek bilgi) |
|
Tekli Kanal
Gereksinimleri ile uyumlu standartlar: |
ISO 13849-1 PL d |
IEC 61508 SIL 2 |
IEC 62061 SIL 2 |
|
PFH [1/h] |
1E-08 |
PFD [1/h] |
1E-04 |
Çift Kanal
Gereksinimleri ile uyumlu standartlar: |
ISO 13849-1 PL e |
IEC 61508 SIL 3 |
IEC 62061 SIL 3 |
|
PFH [1/h] |
1E-09 |
PFD [1/h] |
1E-05 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] |
408,3 |
Malzemeler |
Gövde: PA; Soket: Pirinç nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Açıklamalar |
Güvenlik sınıflandırması parametrelendirme ve kablo bağlantısına bağlıdır (kullanma talimatlarına bakınız). |
|
Paket miktarı |
1 adet |
Elektriksel bağlantı - Address Plug
X41 |
Soketli: M12; kodlama: A |
Elektriksel bağlantı - IO-Link
X21 |
Soketli: M12; kodlama: A |
Elektriksel bağlantı - Power IN
X31 |
Soketli: M12; kodlama: L |
Elektriksel bağlantı - Safety Inputs
X01...X04 |
Soketli: M12; kodlama: A |
Elektriksel bağlantı - Safety Outputs
X05...X08 |
Soketli: M12; kodlama: A |