- Ürünler
- Endüstriyel haberleşme
- Fieldbus bileşenleri
- IO-Link - Fabrika otomasyonunda saha uygulamaları için "master"lar
- AL1430
EtherCAT arayüzlü IO-Link master
AL1430
IO-Link Master PFL EC 4P IP67
EtherCAT arayüzlü IO-Link master
AL1430
IO-Link Master PFL EC 4P IP67
- Standart L-kodlu M12 bağlantı teknolojili papatya dizimi güç kaynağı
- Emniyetli çalışma için her port için yapılandırılabilir akım sınırlaması
- Enerji izleme için, port başına gerilim ve akım ölçümü
- 2 A' e kadar aktüatör bağlantısı
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
- Dört adede kadar IO-Link cihazının bağlantısı için
Uygulama
Uygulama | G/Ç Modülleri saha uygulamaları için |
---|---|
Papatya dizimi fonksiyonu | Güç kaynağı; saha haberleşme arayüzü |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20...30 DC; (US ; SELV/PELV de) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 300...3900; (US) |
Koruma sınıfı | III |
Ek gerilim kaynağı [V] | 20...30 DC; (UA) |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 8 |
---|---|
Port başına akım oranı [A] | 2; (ayarlanabilir: 0...2; Fabrika ayarı: 2) |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 3,6 |
---|---|
Port başına akım oranı [A] | 2; (ayarlanabilir: 0...2; Fabrika ayarı: 0,45) |
Girişler / Çıkışlar
Toplam giriş ve çıkış sayısı | 8; (yapılandırılabilir) |
---|---|
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 4; Dijital çıktıların sayısı: 8 |
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 4; (IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Anahtarlama sinyali High [V] | 11...30 |
Anahtarlama sinyali Low [V] | 0...5 |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet |
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 8; (IO-Link Port Class B: 4 x 2) |
---|---|
Kısa devre koruması | evet |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 2000 |
---|
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 2000 |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | Ethernet; IO-Link |
---|
İletim standardı | 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
İletim oranı | 100 MBit/s | ||||
Protokol | EtherCAT | ||||
Fabrika ayarları |
|
||||
Arayüzlerle ilgili not |
|
Aktarım türü | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revizyonu | 1.1 |
Port sayısı Sınıf B | 4 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...85 | ||||
Maksimum bağıl nem [%] | 90 | ||||
Koruma | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Koruma sınıfı ((NEMA 250) | 6P | ||||
Kirlilik derecesi | 2 | ||||
Kimyasal ortam |
|
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 312,6 |
---|---|
Malzemeler | Gövde: PA turuncu; Soket: Pirinç nikel kaplamalı |
Conta malzemesi | FKM |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |