• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. IIoT çözümleri
  3. IIoT donanımı
  4. io-key
  5. AIK050

kablosuz IoT ağ geçidi

AIK050

io-key Cellular IoT Gateway IOL 2P WW

kablosuz IoT ağ geçidi

AIK050

io-key Cellular IoT Gateway IOL 2P WW

  • Mobil ağdan doğrudan buluta gönderilen IO-Link sensör verisi
  • iki IO-Link sensör bağlanabilir
  • ce
  • fcc
Uygulama
Uygulama Sensör verisinin toplanması ve radyo iletimi ile ifm bulutuna gönderilmesi
Radyo onayı ABD; Kanada; EU/RED; Avusturalya; Japonya; Güney Afrika
Radio onayı üzerine not
European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) listesindeki ülkeler “Yüklemeler” bölümünde bulunabilir.
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 18...30 DC
Akım tüketimi [mA] < 2000
Güç tüketimi [W] 8,6
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Port başına akım oranı [A] 0,5; (IO-Link port)
Bluetooth
Anten kazancı [dB] 3
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 2
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı 2
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] 200
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri e-posta veya metin mesajı yoluyla alarm fonksiyonlarına sahip gösterge paneli ekranı
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link; Mobil ağlar; Bluetooth
Bluetooth
İletim standardı BLE 5.0
Frekans bandı 2402...2480 MHz
Iletim gücü [mW] 2,51
Kullanım tipi servis arayüzü
Arayüzlerle ilgili not
seramik anten bütünleştirilmiş
IO-Link
Port sayısı 2
Unterstützte IO-Link Revision 1.0; 1.1
Aktarım türü COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Mobil ağlar
İletim standardı NarrowBand-IoT; 2G quadband GSM; LTE Cat-M1
Frekans bandı B1(2100); B2(1900); B3(1800); B4(AWS1700); B5(850); B8(900); B12(700); B18(800); B19(800); B20(800); B26(850); B28(700)
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -20...50
Depolama sıcaklığı [°C] -40...60
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] 3000
Koruma IP 65
Testler / Onaylar
EMC
EN 301489-1
EN 301489-17
EN 301489-52
Vibrasyon direnci
EN 60068-2-6
Şok dayanımı
EN 60068-2-27
Radyo onayı EN 301511 EN 301908-1 EN 301908-13 EN 300328
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 152,6
Malzemeler Gövde: ABS
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Güç kaynağı 1 x LED, sarı
haberleşme 1 x LED
IO-Link port 2 x LED, yeşil
Açıklamalar
Açıklamalar
SIM kart yerleşik
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı
Power Soketli: 1 x M12; kodlama: A
Elektriksel bağlantı - IO-Link
IO-Link Port 1 Soketli: 2 x M12; kodlama: A