Üretim ortamını IIoT platformu moneo'ya bağlamak için edgeGateway
AE2100
IIoT edgeGateway IP20 1S
Üretim ortamını IIoT platformu moneo'ya bağlamak için edgeGateway
AE2100
IIoT edgeGateway IP20 1S
- moneo Cloud'da işlem yapılabilmesi için üretim ortamından veri sağlanması
- Farklı konumlardaki verilere esnek bir şekilde ve IT dahil edilmeden erişin
- İletim aralıkları her veri kaynağı için ayrı ayrı ayarlanabilir
- Veri hacimlerini en aza indirmek için güçlü toplama işlevi
- Doğrudan ağ geçidindeki değerlerin mantıksal hesaplamaları yoluyla ön işlemesi
moneo Cloud'u kullanmak ve çalıştırmak için ek bir QCM100 bulut aboneliği gereklidir
Ürün özellikleri
Haberleşme arayüzü | Ethernet; USB |
---|
Uygulama
Uygulama | operasyonel verimliliği, üretkenliği ve güvenliği artırmak için endüstriyel ortamlardan veri toplamak üzere kontrol panosunda veya IT ortamında çalışmak için idealdir; endüstriyel uygulamalarda makine kullanılabilirliğini artırmak, proses kalitesini sağlamak veya enerji tüketimini optimize etmek için |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...32 DC; (PELV) |
---|---|
Nominal gerilim DC [V] | 24 |
Güç tüketimi [W] | 14; (USB cihazlar için max. güç: 1,5 A / 5 V) |
Ters polarite koruması | evet |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | moneo |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | Ethernet; USB |
---|---|
Ethernet arabirimlerinin sayısı | 4 |
USB arabirimi sayısı | 2 |
İletim standardı | 10Base-T; 100Base-TX |
---|---|
İletim oranı | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
Konektör tipi | RJ45 |
Protokol | TCP/IP; TCP/IP JSON; UDP; HTTP |
İletim oranı | < 480 MBit/s | ||
---|---|---|---|
Konektör tipi | tip A | ||
Versiyon | USB 2.0 | ||
Arayüzlerle ilgili not |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...55 | ||
---|---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
||
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...85 | ||
Maksimum bağıl nem [%] | 90; (yoğuşmasız) | ||
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 3000 | ||
Koruma | IP 20 | ||
Kirlilik derecesi | 2 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 0,68 |
---|---|
Montaj şekli | DIN raya motaj |
Malzemeler | Gövde: Alüminyum pres döküm pasifleştirilmiş; paslanmaz çelik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Donanım
İşlemci | ARM 64 Bit Quad Core 1,2 GHz |
---|---|
Çalışma belleği | 4 GByte RAM |
Ana depolama | 20 GByte Flash |
Taşınabilir depolama | Mikro SD kart; SD; SDHX; SDXC; USB arayüz |
Veri hafızası
Gerçek zamanlı saat | evet; UTC, Pil arabellekli |
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Notlar | moneo Cloud'u kullanmak ve çalıştırmak için ek bir QCM100 bulut aboneliği gereklidir | |
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - Ethernet
Soketli: 4 x RJ45 |
Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı
Soketli: 1 x Kafes kelepçe |
Elektriksel bağlantı - USB
Soketli: 2 x tip A |