• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Endüstriyel haberleşme
  3. AS-Interface güç kaynakları ve monitörleri
  4. AS-Interface güç kaynakları
  5. AC1258

AS-Interface güç kaynağı

AC1258

PSU-1AC/ASi-8A

AS-Interface güç kaynağı

AC1258

PSU-1AC/ASi-8A

  • Modüller, sensörler ve aktüatörler için güvenilir voltaj beslemesi
  • Pik akımlara karşı yüksek gürültü bağışıklığı ve yeterli güç rezervi
  • Ana kaynaktaki enterferansların güvenli dekuplajı
  • Yer tasarrufu sağlayan tasarım
  • Yüksek verim sayesinde kontrol panel dolabında düşük ısınma
  • cmim
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
  • cruus
Elektriksel özellikleri
Frekans AC [Hz] 47...64
Çalışma gerilimi toleransı [%] 10
Çalışma gerilimi [V] otomatik aralık seçimi
Nominal gerilim AC [V] 110 / 230
Giriş voltaj aralığı AC [V] 100...120 / 200...240
Koruma sınıfı I
Aşırı gerilim koruması evet; (< 36 V)
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] 800
AS-i çıkış gerilimi [V] 30,5
Çıkış gücü (sürekli) [W] 244
Çıkış gücü (anlık) [W] 256
Çıkış gücü (anlık) ile ilgili not [W]
güç açıldıktan sonra bus kapasitelerini yüklemek için kısa bir süre
Güç katsayısı (nominal gerilim 120 V AC / 60 Hz) 0,59
Güç katsayısı (nominal gerilim 230 V AC / 50 Hz) 0,51
Güç rezervi [%] 5
Çıkış devrelerinin sayısı 1
AS-i Çıkış akımı [A] 8
Maks. dalgalanma [mV] 100
Anahtar-açık anlık akım (nominal gerilim 120 V AC / 60 Hz) [A] 3
Anahtar-açık anlık akım (nominal gerilim 230 V AC / 50 Hz) [A] 3
Kalkış akımı sınırlaması evet
Verim (nominal gerilim 120 V AC / 60 Hz) [%] 89,4
Verim (nominal gerilim 230 V AC / 50 Hz) [%] 90,9
Harici Giriş Koruması ≤ B-10 A / ≤ C-6 A
Gerilim oranı azalması [W/K] 6 (60...70 °C)
Tampon belleğe alma zamanı (nominal gerilim 120 V AC / 60 Hz) [ms] 44
Tampon belleğe alma zamanı (nominal gerilim 230 V AC / 50 Hz) [ms] 42
Giriş akımı (nominal gerilim 120 V AC / 60 Hz) [A] 3,73
Giriş akımı (nominal gerilim 230 V AC / 50 Hz) [A] 2,23
Güç kaybı (nominal gerilim 120 V AC / 60 Hz) [W] 28,9
Güç kaybı (nominal gerilim 230 V AC / 50 Hz) [W] 24,4
Veri ayırıcı eklenmiş evet
Geri besleme koruması [V] 35
Çıkışlar
Kısa devre koruması evet
Aşırı yük koruması evet
Aşırı yükte çalışma Sabit çıkış akımı
Çıkışların paralel bağlantısı hayır
Çıkışların seri bağlantısı hayır
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...70
Çalışma sıcaklığı hakkında
Konveksiyonla ısı transferi için boş alana dikkat edin (kullanım kılavuzuna bakın)
Depolama sıcaklığı [°C] -40...85
Maksimum bağıl nem [%] 95; (IEC 60068-2-30)
Koruma IP 20
Kirlilik derecesi 2; (IEC 62103: iletken kirlenmesine izin verilmemiştir)
Testler / Onaylar
EMC
EN 61000-6-1
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Vibrasyon direnci
IEC 60068-2-6 ± 1,6 mm 2...17,8 Hz / 2 g 17,8...500 Hz
Şok dayanımı
IEC 60068-2-27 30 g 6 ms / 20 g 11 ms
MTTF [yıl] 88
AS-i parametreleri
AS-i sertifikası 98501
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 898,5
Montaj şekli ray; (TH35 (EN 60715))
Boyutlar [mm] 124 x 62 x 120
Malzemeler çelik levha
Gösterge / Kontroller
Gösterge
AS-i gerilim LED, yeşil
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı vidalı klemens:
şemalar ve grafikler
Blok diyagram
Çıkış eğrisi
Verimlilik / güç kaybı karakteristiği
Güç kaybı karakteristiği
Elektrik kesintisi köprüleme süresi karakteristiği