• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Hladinové senzory
  4. Všechny snímače hladiny
  5. LR7320

Hladinový senzor (princip vedené mikrovlny)

LR7320

LR0000--BN34AQPKG/US

Hladinový senzor (princip vedené mikrovlny)

LR7320

LR0000--BN34AQPKG/US

  • Pro spolehlivé hlídání úrovně hladiny v nádržích a nádobách
  • Vhodný pro vodu a média na bázi vody
  • Modulární systém skládající se z vyhodnocovací jednotky a sondové tyče
  • Přizpůsobení na různé výšky nádrží pomocí zkrácení sondové tyče
  • Uživatelsky přívětivá komunikace a parametrizace přes IO-Link
Pro vysoké procesní teploty: Rozhodující je teplota na procesním připojení. Skutečná teplota média může být vyšší.
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 2
Délka sondové tyče L [mm] 100...2000
Procesní připojení závitové připojení 3/4" NPT vnější závit
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Aplikace pro průmyslové nasazení
Média Kapalná média
Dielektrická konstanta média > 5
Doporučená média voda; média na vodní bázi
Procesní teplota [°C] -25...80; (90 < 1 h ; viz poznámka pod poznámkami)
Odolnost proti tlaku [bar] 16
Vakuová odolnost [mbar] -1000
Elektrická data
Provozní napětí [V] 18...30 DC
Proudový odběr [mA] < 25
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Přípravná zpožďovací doba [s] < 3
Měřící princip Vedené mikrovlny
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 2
Výstupy
Celkový počet výstupů 2
Výstupní signál spínací signál; IO-Link
Elektrické provedení PNP/NPN
Po digitálních výstupů 2
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 200
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící / nastavovací rozsah
Délka sondové tyče L [mm] 100...2000
Aktivní oblast A [mm] L-40
Neaktivní oblast I1 / I2 [mm] 30 / 10
Měřící frekvence [Hz] 4
Nastavovací rozsah
Spínací bod SP [mm] 15...L-30
Zpětný spínací bod rP [mm] 10... L-35
V krocích po [mm] 5
Hystereze [mm] > 5
Přesnost / odchylky
Opakovací přesnost [mm] 5
Chyba měření [mm] ± 7
Chyba Offsetu [mm] 5
Rozlišení [mm] 1
Teplotní drift na 10 K ± 0,2 %
Rozhraní
Komunikační rozhraní IO-Link
Typ přenosu COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verze 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Profily Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Mód SIO ano
Potřebná třída Masterport A
Analogová procesní data 3
Binární procesní data 2
Min. doba procesního cyklu [ms] 3,2
Podporovaná ID zařízení
Druh provozu ID zařízení
default 979
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...60
Skladovací teplota [°C] -40...85
Krytí IP 68; IP 69K; (7 dní / v hloubce 1 m / 0,1 bar: IP 68)
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3 : v uzavřených kovových nádobách
DIN EN 61000-6-4 : v plastových nebo otevřených kovových nádobách
Odolnost vůči rázům
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms) / 25 g (6 ms) s referenční tyčí 0,5 m
Odolnost proti vibracím
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz) / 1 g (5...200 Hz) s refenční tyčí 0,5 m
MTTF [let] 286
Certifikát UL
Číslo schválení UL H010
Číslo souboru UL E174191
Mechanická data
Hmotnost [g] 441,7
Materiály nerezová ocel (1.4301 / 304); nerezová ocel (1.4404 / 316L); FKM; PEI
Materiál, který je v kontaktu s médiem nerezová ocel (1.4305 / 303); přípojení sondové tyče: nerezová ocel (1.4435 / 316L); PTFE; FKM
Procesní připojení závitové připojení 3/4" NPT vnější závit
Upozornění
Upozornění Pro vysoké procesní teploty: Rozhodující je teplota na procesním připojení. Skutečná teplota média může být vyšší.
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno
diagramy a grafy
Odchylka měření D v mezích aktivního rozsahu tyče