• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. IO-Link
  3. IO-Link příslušenství / propojovací technika
  4. Montážní příslušenství
  5. E78002

Adaptér na DIN lištu

E78002

DIN rail adapter 4/6 rows

Adaptér na DIN lištu

E78002

DIN rail adapter 4/6 rows

  • Přenos jednotek IO-Link master, ethernetových přepínačů a I/O modulů na lištu DIN
  • Kompletní montážní sada pro různé velikosti modulů
  • Jednoduchá a rychlá montáž odolná vůči vibracím
  • Robustní provedení pro použití v náročných podmínkách
  • Pro instalaci přímo na přístroji nebo v rozváděči.
Oblast nasazení
Provedení pro montáž na lištu DIN, např. pro IO-Link mastery. 8-Port
Mechanická data
Hmotnost [g] 103,8
Způsob montáže montáž na upevňovací lištu
Rozměry [mm] 207,9 x 60 x 19
Materiály Adaptér na DIN lištu: PC/ABS; závitové pouzdro: nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Příslušenství
Dodané položky
Podložka 2 x M5
Šroub 2 x M5 x 30
Šroub 1 x M5 x 10
Upozornění
Obsah balení 1 ks