• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Adaptéry, procesní připojení
  4. Sondové tyče pro hladinové senzory LR
  5. E43210

Sondová tyč pro hladinové senzory

E43210

LR PROBE L1600

Sondová tyč pro hladinové senzory

E43210

LR PROBE L1600

  • Nezbytný pro provoz Hladinových senzorů s vedenou mikrovlnou
  • Pro spolehlivou detekci médií na bázi vody
  • Přizpůsobení na různé výšky nádrží pomocí zkrácení sondové tyče
  • Vhodný pro chladící emulze, čistící kapaliny nebo silně znečištěnou vodu
  • Jednoduchá, rychlá a bezpečná montáž
Oblast nasazení
Provedení pro hladinové senzory LR
Měřící / nastavovací rozsah
Délka sondové tyče L [mm] 1600
Mechanická data
Hmotnost [g] 695
Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Utahovací moment [Nm] 4
Upozornění
Obsah balení 1 ks