• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely
  4. Propojovací kabely pro mobilní kamerové systémy
  5. E3M151

Kabelové provedení

E3M151

CONNECTION CABLE M12 5M

Kabelové provedení

E3M151

CONNECTION CABLE M12 5M

  • Spolehlivé připojení mobilní 3D kamery k displeji
  • Dobrá elektromagnetická kompatibilita díky stíněnému kabelu
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Široký rozsah provozní teploty
  • ce
  • ukca
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Odstíněné vedení; vhodnost pro vlečné řetězy
Provedení pro mobilní 3D Smart senzor s analogovým video výstupem PAL
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 25 AC / < 60 DC
Třída krytí III
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...80
Krytí IP 67; IP 69K
Mechanická data
Hmotnost [g] 274,3
Materiály pouzdro: PUR; Těsnění: FKM; Kontaktní piny: CuSn6 poniklované a pozinkované
Materiál převlečné matice nerezová ocel (1.4305 / 303)
Vhodnost pro vlečné řetězy ano
Vhodnost pro vlečné řetězy
Rádius ohybu u pevného uložení ≥ 60 mm
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4305 / 303)
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 5 m, TPU, černá, Ø 6 mm, Stíněný; 3 x 0,25 mm²
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4305 / 303)