• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Adaptéry, procesní připojení
  4. Navařený adaptér
  5. E38829

Návarný adaptér pro procesní senzory

E38829

ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=2.00

Návarný adaptér pro procesní senzory

E38829

ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=2.00

  • Návarný adaptér pro procesní senzory
  • Pro použití v průmyslových a hygienických aplikacích
  • Robustní provedení z nerezové oceli pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • fda
  • ec19352004
  • 3a
Oblast nasazení
Odolnost proti tlaku [bar] 120
Poznámka k tlakové odolnosti
pro propojení senzor - adaptér
Schválení / zkoušky
Směrnice pro tlaková zařízení Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny Prověřte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.
Mechanická data
Hmotnost [g] 9,3
Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Připojení senzoru G 1/8 Vnitřní závit Ø 3 mm
Procesní připojení Navařený adaptér Ø 18 mm ; jmenovitá velikost potrubí: DN25...DN100; tloušťka stěny potrubí: 2 mm
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí < 0,4 / -
Upozornění
Obsah balení 1 ks