• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Zpracování obrazu / Identifikace
  3. RFID
  4. Antény RFID pro připojení k vyhodnocovacím jednotkám
  5. ANT815

Antény RFID-UHF

ANT815

DTRUHFE ADRWETTN04-

Antény RFID-UHF

ANT815

DTRUHFE ADRWETTN04-

  • Pro spolehlivou identifikaci UHF ID tagů ve výrobě a logistice
  • Kompaktní provedení pro použití RFID tagů na malou vzdálenost
  • Čtecí vzdálenost pro čtení dipólových tagů do vzdálenosti 1 m
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • ce
  • ukca
Elektrická data
Pracovní frekvence [MHz] 865...928
Anténní přípoje 1; (Zásuvka TNC)
Zisk antény [dB] 866 MHz: -12; 915 MHz: -10
Impedance [Ω] 50
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...55
Skladovací teplota [°C] -40...85
Krytí IP 67
Mechanická data
Hmotnost [g] 443,5
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 126 x 37 x 156
Materiály pouzdro: Plast; Zásuvka TNC: Mosaz / PTFE
Upozornění
Obsah balení 1 ks