• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje

IO-Link master za sistem ožičenja AS-i

Posebni materiali ohišja omogočajo uporabo v območjih s hladilnim sredstvom/živili; vsa štiri vrata za IO-Link imajo polno funkcionalnost V1.1

  • Popolna dopolnitev sistema ožičenja AS-i
  • 4 vrata za IO-Link s polno funkcionalnostjo V1.1
  • Vgrajeni pomnilnik parametrov olajša zamenjavo senzorja
  • Razširjena diagnostika za naprave z IO-Link
  • Modul z vodilom z IP 69K za živilsko industrijo

IO-Link master za sistem ožičenja AS-i
Decentralizirani moduli IO-Link masterja služijo kot prehod med inteligentnimi senzorji z IO-Link in vodilom vmesnika AS. Z IO-Link master s 4 vrati združujemo prednosti sistema ožičenja AS-i in standardizirano komunikacijo prek IO-Link. IO-Link omogoča podrobno diagnostiko senzorja ali aktuatorja in povečanje časa delovanja stroja. Vgrajeni pomnilnik za parametre enote IO-Link master tudi preprosto zamenjavo senzorja med nočnimi izmenami.

Robustni moduli vodil fieldbus za zahtevne vrste uporabe
Zaradi posebnih materialov ohišja in visoke odpornosti na vdor tekočine (IP 67 ali IP 69K) jih je mogoče uporabljati pri uporabi hladilnega sredstva ali neposredno v mokrih območjih v živilski industriji. Tehnologija ecolink zagotavlja zanesljivo, trajno povezavo z M12 priključnih kablov, odporno na vdor.

Prednosti in koristi za stranko

  • Uporaba kot masterji za živilsko industrijo
    Ti masterji se zdaj lahko uporabljajo tudi kot higienične vrste uporabe zaradi uporabljenih materialov in inovativne zasnove ohišja.
  • Preprosta priključitev senzorja
    Senzorji in sprožilniki so povezani prek standardnih priključnih kablov M12 brez zaščite. Priključiti je mogoče do štiri senzorje z IO-Link in jih napajati z do 2 x 550 mA. S pripomočki EVC693 ali EVf693 je mogoče napajati dodatno pomožno napajanje za priključitev aktuatorjev z IO-Link. Kabel je lahko dolg do 20 m.
  • Zanesljivi digitalni podatki
    Podatki senzorja se prenašajo digitalno. Za razliko od analognih signalov kontaktna upornost in interferenca elektromagnetnega toka ne moreta popačiti signalov.
  • Preprosta namestitev
    Odvisno od dolžine procesnih podatkov priključenih senzorjev z IO-Link je mogoče prek ID1 aktivirati dodatne navidezne slave AS-i. To omogoča preprost prenos vseh podatkov senzorjev z IO-Link prek vmesnika AS-i.