• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Tlačni senzorji / Senzorji za vacuum
  4. Poravnani prenosniki za procesno tehnologijo
  5. PM1114

Poravnani tlačni senzor

PM1114

PM-016-REZ01-E-ZVG/US

Poravnani tlačni senzor

PM1114

PM-016-REZ01-E-ZVG/US

  • Robustno ohišje iz nerjavnega jekla za uporabo v industriji živil in pijač
  • Higienična, poravnana zasnova
  • Odporno na visokotlačno čiščenje z agresivnimi čistilnimi sredstvi
  • Visoka temperaturna odpornost in visoka stopnja zaščite
  • Natančni analogni izhod in uporabniku prijazna komunikacija prek IO-Link
  • acs
  • fcm
  • fda
  • ce
  • ukca
  • ehedg
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 1; Število analognih izhodov: 1
Merilno območje
-1...16 bar -14,6...232 psi -0,1...1,6 MPa
Procesni priključek Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Merilni element merilna celica za keramično-kapacitivni tlak
Nadzor temperature ne
Uporaba poravnano nameščanje za industrijo živil in pijač
Mediji pastozni mediji in mediji z vsebnostjo trdnih snovi; tekočine in plini
Temperatura medija [°C] -25...150
Min. porušitveni tlak
150 bar 2175 psi 15 MPa
Tlačna trdnost
75 bar 1085 psi 7,5 MPa
Opomba o stopnji tlaka
upoštevajte tlačno odpornost okvirja in uporabljeno tesnilo za spojno povezavo
Vakuumska odpornost [mbar] -1000
Vrsta tlaka relativni tlak; vakuum
Brez medprostora da
MAWP (za uporabo skladno s CRN) [bar] 60
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 18...30 DC
Min. upor izolacije [MΩ] 100; (500 V DC)
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Watchdog integriran da
2 voda
Poraba toka [mA] 3,5...21,5
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] 1
3 vodi
Poraba toka [mA] < 45
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] 0,5
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 1; Število analognih izhodov: 1
Izhodi
Skupno število izhodov 2
Izhodni signal analogni signal; IO-Link; (možnost konfiguracije)
Število digitalnih izhodov 1; (IO-Link)
Število analognih izhodov 1
Analogni izhod toka [mA] 4...20; (prilagodljivo)
Maks. obremenitev [Ω] 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA)
Dokaz kratkega stika da
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje
-1...16 bar -14,6...232 psi -0,1...1,6 MPa
Analogna začetna točka
-1...12,8 bar -14,6...185,6 psi -0,1...1,28 MPa
Analogna končna točka
2,2...16 bar 32...232 psi 0,22...1,6 MPa
V korakih po
0,01 bar 0,2 psi 0,001 MPa
Tovarniška nastavitev
ASP = 0,0 bar AEP = 16,0 bar
Natančnost / odstopanja
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] < ± 0,1; (z nihanji temperature < 10 K; Turn down 1:1)
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] < ± 0,2; (linearnost, vklj. s histerezo in ponovljivostjo, nastavitvijo mejne vrednosti skladno z DIN EN IEC 62828-1)
Odstopanje linearnosti [% od merilnega območja] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] < ± 0,1; (Turn down 1:1; na leto)
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] < ± 0,05; (0...70 °C)
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] < ± 0,15; (0...70 °C)
Skupno odstopanje prek temperaturnega razpona
Temperaturno območje skupno odstopanje
-25...15 °C Karakteristike odstopanja ± 0,05 % razpona / 10 K
15...80 °C Karakteristike odstopanja
80...150 °C Karakteristike odstopanja ± 0,1 % razpona / 10 K
Napotek za dodatne podrobnosti glejte razdelek Diagrami in grafikoni
Odzivni časi
Blaženje za analogni izhod dAA [s] 0...4
2 voda
Odzivni čas prehodne funkcije analognega izhoda [ms] 30
3 vodi
Odzivni čas prehodne funkcije analognega izhoda [ms] 7
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik IO-Link
Vrsta prenosa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
SIO-način ne
Potreben razred glavnega vhoda A
Analogni procesni podatki 3
Min. čas procesnega cikla [ms] 3,2
Resolucijski tlak IO-Linka [bar] 0,005
IO-Link procesni podatki (ciklično)
funkcija dolžina v bitih
tlak 16
stanje naprave 4
Funkcije IO-Linka (aciklične) oznaka, specifična za vrsto uporabe; notranja temperatura
Podprta DeviceID-ji
Način obratovanja ID naprave
default 661
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Skladiščna temperatura [°C] -40...100
Zaščita IP 67; IP 68; IP 69K
Dovoljenja/preverjanja
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Odpornost na šoke
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Let] 323
Sporočilo o odobritvi
tovarniški certifikat na voljo na strani www.factory-certificate.ifm
Odobritev UL
UL odobritev št. J055
Številka datoteke UL E174189
Mehanski podatki
Teža [g] 392
Materiali nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PBT
Material v stiku z medijem keramika (99,9 % Al2O3); nerjavno jeklo (1.4435 / 316L); značilnosti površine: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. tlačni cikli 100 milijonov
Procesni priključek Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno
diagrami in grafikoni
vpliv temperature okolice na natančnost
X temperatura
Y skupno odstopanje