- Izdelki
- Senzorji
- Tlačni senzorji / Senzorji za vacuum
- Poravnani prenosniki za procesno tehnologijo
- PM1104
Poravnani tlačni senzor
PM1104
PM-010-REZ01-E-ZVG/US
Poravnani tlačni senzor
PM1104
PM-010-REZ01-E-ZVG/US
- Robustno ohišje iz nerjavnega jekla za uporabo v industriji živil in pijač
- Higienična, poravnana zasnova
- Odporno na visokotlačno čiščenje z agresivnimi čistilnimi sredstvi
- Visoka temperaturna odpornost in visoka stopnja zaščite
- Natančni analogni izhod in uporabniku prijazna komunikacija prek IO-Link
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 1; Število analognih izhodov: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Merilno območje |
|
||||
Procesni priključek | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti | |||
---|---|---|---|---|
Merilni element | merilna celica za keramično-kapacitivni tlak | |||
Nadzor temperature | ne | |||
Uporaba | poravnano nameščanje za industrijo živil in pijač | |||
Mediji | pastozni mediji in mediji z vsebnostjo trdnih snovi; tekočine in plini | |||
Temperatura medija [°C] | -25...150 | |||
Min. porušitveni tlak |
|
|||
Tlačna trdnost |
|
|||
Opomba o stopnji tlaka |
|
|||
Vakuumska odpornost [mbar] | -1000 | |||
Vrsta tlaka | relativni tlak; vakuum | |||
Brez medprostora | da | |||
MAWP (za uporabo skladno s CRN) [bar] | 50 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC |
---|---|
Min. upor izolacije [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Watchdog integriran | da |
Poraba toka [mA] | 3,5...21,5 |
---|---|
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 1 |
Poraba toka [mA] | < 45 |
---|---|
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 0,5 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 1; Število analognih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | analogni signal; IO-Link; (možnost konfiguracije) |
Število digitalnih izhodov | 1; (IO-Link) |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20; (prilagodljivo) |
Maks. obremenitev [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) |
Dokaz kratkega stika | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Analogna začetna točka |
|
||||
Analogna končna točka |
|
||||
V korakih po |
|
||||
Tovarniška nastavitev |
|
Natančnost / odstopanja
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] | < ± 0,1; (z nihanji temperature < 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] | < ± 0,2; (linearnost, vklj. s histerezo in ponovljivostjo, nastavitvijo mejne vrednosti skladno z DIN EN IEC 62828-1) | ||||||||
Odstopanje linearnosti [% od merilnega območja] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; na leto) | ||||||||
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] | < ± 0,05; (0...70 °C) | ||||||||
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] | < ± 0,15; (0...70 °C) | ||||||||
Skupno odstopanje prek temperaturnega razpona |
|
||||||||
Napotek | za dodatne podrobnosti glejte razdelek Diagrami in grafikoni |
Odzivni časi
Blaženje za analogni izhod dAA [s] | 0...4 |
---|
Odzivni čas prehodne funkcije analognega izhoda [ms] | 30 |
---|
Odzivni čas prehodne funkcije analognega izhoda [ms] | 7 |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Profili | Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||
SIO-način | ne | ||||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||||
Analogni procesni podatki | 3 | ||||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 3,2 | ||||||
Resolucijski tlak IO-Linka [bar] | 0,002 | ||||||
IO-Link procesni podatki (ciklično) |
|
||||||
Funkcije IO-Linka (aciklične) | oznaka, specifična za vrsto uporabe; notranja temperatura | ||||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...100 |
Zaščita | IP 67; IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||
MTTF [Let] | 323 | ||||
Sporočilo o odobritvi |
|
||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 369,35 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PBT |
Material v stiku z medijem | keramika (99,9 % Al2O3); nerjavno jeklo (1.4435 / 316L); značilnosti površine: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. tlačni cikli | 100 milijonov |
Procesni priključek | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|
diagrami in grafikoni
vpliv temperature okolice na natančnost
|
|
---|