merilna svetlobna mreža
OY5100
OYA0140-15-0-10-C-3-IO
merilna svetlobna mreža
OY5100
OYA0140-15-0-10-C-3-IO
- Preprosto dimenzioniranje predmetov v intralogistiki brez zapletenega programiranja
- Visoka ločljivost za natančno zaznavanje predmetov
- Preprosta integracija zaradi standardiziranega vmesnika z IO-Linkom
- Selektivno ocenjevanje žarkov za določanje dimenzij ali razdalje med predmeti
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | infrardeče |
---|---|
Električna izvedba | PNP/NPN; (možnost parametriranja) |
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms] | 300 |
Vrsta svetlobe | infrardeče |
Valovna dolžina [nm] | 880 |
Poraba toka [mA] | 85 |
---|
Poraba toka [mA] | 15 |
---|
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Električna izvedba | PNP/NPN; (možnost parametriranja) |
---|---|
Število digitalnih izhodov | 1 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2 |
Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 16 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Število žarkov | 15 |
---|---|
Višina zaznavnega polja [mm] | 140 |
Širina zaznavnega polja (nizka intenzivnost svetlobe) [m] | 0...2 |
Širina zaznavnega polja (visoka intenzivnost svetlobe) [m] | 1...10 |
Razdalja med prečkami [mm] | 10 |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | histereza/okno; druga točka preklopa; Zamik vklopa in izklopa; vklopna dejanja; Funkcija teach; nastavitev svetleje/temneje |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profili | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||
SIO-način | da | ||||||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 10 | ||||||||
IO-Link procesni podatki (ciklično) |
|
||||||||
Funkcije IO-Linka (aciklične) | oznaka, specifična za vrsto uporabe; števec delovnih ur | ||||||||
Podprta DeviceID-ji |
|
||||||||
Napotek |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -10...55 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...70 |
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Maks. imunost na zunanjo svetlobo [klx] | 10 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na vibracije |
|
||||||||||
Odpornost na šoke |
|
||||||||||
MTTF [Let] | 389 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 1079,1 |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 213 x 28 x 30 |
Materiali | ohišje: aluminij; sprednja šipa: PC |
Dolžina D [mm] | 213 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - prenosnik
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
Električni priključek - sprejemnik
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|