• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Optoelektronski senzorji
  4. Vsi fotoelektrični senzorji
  5. OMH550

Optoelektronski senzor razdalje

OMH550

OMHLFCKG/IO-Link/US

Optoelektronski senzor razdalje

OMH550

OMHLFCKG/IO-Link/US

  • Optično merjenje razdalje v mikrometrskem območju
  • Dva preklopna izhoda
  • Primerno za visokofrekvenčne vrste uporabe
  • Trije načini delovanja in robustna, kompaktna zasnova omogočajo veliko različnih vrst uporabe
  • Vizualizacija vrednosti razdalje prek IO-Linka
  • Priročno delovanje prek gumbov ali nastavljanja parametrov prek IO-Linka
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Laserski zaščitni razred 1
Ohišje kvadrasto
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Poraba toka [mA] < 60
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] < 0,3
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Valovna dolžina [nm] 630
Tip. življenjska doba [h] 50000
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število digitalnih vhodov: 1; Število digitalnih izhodov: 2
Vhodi
Vhodi Vklop/izklop laserja
Število digitalnih vhodov 1
Izhodi
Skupno število izhodov 2
Električna izvedba PNP/NPN; (možnost parametriranja)
Število digitalnih izhodov 2
Funkcija izhoda vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,2
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 100
Preklopna frekvenca DC [Hz] 200
Opombe o preklopni frekvenci [Hz]
standard
Zaščita pred kratkim stikom da
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Prilagodljivi razpon da
Maks. premer svetlobne točke [mm] 0,5
Mere svetlobne točke se nanašajo na pri maksimalnem dometu
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje [m] 0,03...0,08; (6...90% znižanje)
Natančnost / odstopanja
Izravnava temperature da
Ponovljivost [mm] 0,03
Ločljivost [mm] 0,01
Napotek Prikazane vrednosti so dosežene po času segrevanja 20 minut.
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja histereza/okno/2-točkovno; Zamik vklopa in izklopa; vklopna dejanja; Funkcija teach; filter; nastavitev svetleje/temneje; laser izklopljen; Način obratovanja
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik IO-Link
Vrsta prenosa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Measuring and Switching Sensor, 1 channel, Identification and Diagnosis, Sensor Control, Teach two value, Locator, ProductURI
SIO-način da
Potreben razred glavnega vhoda A
Min. čas procesnega cikla [ms] 3,2
IO-Link procesni podatki (ciklično)
funkcija dolžina v bitih
procesna vrednost 16
stanje naprave 4
binarne preklopne informacije 2
Funkcije IO-Linka (aciklične) oznaka, specifična za vrsto uporabe; števec delovnih ur
Podprta DeviceID-ji
Način obratovanja ID naprave
default 1605
Napotek
Za dodatne informacije glejte datoteko PDF IODD v razdelku »Prenosi«
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] 0...60
Skladiščna temperatura [°C] -10...65
Zaščita IP 65; IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / plastika
8 kV AD / kovina
EN 61000-4-3 HF sevano 10 V/m
EN 61000-4-6 VF prevoden 10 V
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 55011 razred B
Odpornost na vibracije
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1 mm amplituda, obdobje oscilacije 5 min., 30 min. na os pri resonanci ali 55 Hz
Odpornost na šoke
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms polsinus; 3 udarcev v vsaki smeri 3 koordinatnih osi
Laserski zaščitni razred 1
Opombe o zaščiti pred laserjem
Pozor: Laserska svetloba
razred laserja: 1
EN/IEC 60825-1 2007
EN/IEC 60825-1 2014
Skladno z 21 CFR 1040, razen za odstopanja skladno z Obvestilom o laserjih št. 50 z datumom junij 2007.
MTTF [Let] 572
Odobritev UL
oskrba z napetostjo Class 2
Mehanski podatki
Teža [g] 129
Ohišje kvadrasto
Mere [mm] 51 x 51 x 17
Materiali ohišje: tlačno litje cinka; sprednja šipa: plastika
Pritezni vrtilni moment [Nm] 5
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 2 LED, rumeno
napajalna napetost 1 LED, zeleno
Način obratovanja 5 LED, belo
Funkcija teach da
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A