• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Zagonski kabli
  4. Y-razdelilniki
  5. EY5053

Y priključni kabel

EY5053

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE

Y priključni kabel

EY5053

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE

Območje uporabe
Posebna značilnost brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Brez silikona da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 24 DC
Zaščitni razred III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 3
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Teža [g] 54,1
Material ulitega dela TPU
Material slepe matice medenina, ponikljano
Tesnilni material FKM
Primernost vlečne verige da
Primernost vlečne verige
za elasticno upogljivost min. 15 x premer kabla
Ciklos upogibanja > 1 Mio.
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič C
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5...0,8 Nm
Električni priključek - Kabel
Priključek Kabel: 0,45 m, PVC, Brez halogenov, črn, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm²
Električni priključek - vtičnica A
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Tesnilo: FKM; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5...0,8 Nm
Električni priključek - vtičnica B
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Tesnilo: FKM; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5...0,8 Nm