• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Adapterji, procesni priključek
  4. Privarjeni adapter
  5. E30122

Varilni adapter za procesne senzorje

E30122

WELDING ADAPT D50/G1

Varilni adapter za procesne senzorje

E30122

WELDING ADAPT D50/G1

  • Varilni adapter za procesne senzorje
  • Za uporabo pri industrijskih in higieničnih vrstah uporabe
  • Robustna zasnova iz nerjavnega jekla za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Visoka tlačna odpornost
  • acs
  • ehedg_t
  • fda
  • reg31
  • ec19352004
Območje uporabe
Montaža za debele stene
Tlačna trdnost [bar] 50
Opomba o stopnji tlaka
za povezavo senzor - adapter
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.
Varnostna navodila Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.
Mehanski podatki
Teža [g] 191,5
Material v stiku z medijem nerjavno jeklo (1.4435 / 316L) ; značilnosti površine : Ra<0,4 / Rz 4
Povezava senzorja G 1 notranji navoj Aseptoflex Vario
Procesni priključek Privarjeni adapter Ø 50 mm
Tesnjenje Tesnilo
Pribor
V sklopu dobave
O-obroči: 1 x 24 x 2, skladno z EPDM, FDA, E30054
Dodatki (izbirno)
O-obroč: 1 x 24 x 2, skladno s FKM, FDA, E30123
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov