• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Priključni kabli z odprtim koncem kabla
  4. Priključni kabli z vtičnico
  5. E20428

Priključni kabel z vtičnico

E20428

ADOGB030MSS0002E03

Priključni kabel z vtičnico

E20428

ADOGB030MSS0002E03

  • Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Široko območje delovne temperature
  • ce
  • ukca
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 300 AC/DC
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -30...80
Temperatura okolja (premikanje) [°C] -5...80
Zaščita IP 68
Mehanski podatki
Teža [g] 131,7
Mere [mm] 26 x 26 x 49,9
Material ulitega dela TPU
Material slepe matice tlačno litje cinka
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 2 m, PVC, črn, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm²
Električni priključek - vtičnica
Priključek Spojnik: 1 x 7/8", ravno; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: tlačno litje cinka