• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Zagonski kabli
  4. Zagonski kabli
  5. E11594

Priključni kabel

E11594

VDOGH050ZDA0005C05STGH050ZDS

Priključni kabel

E11594

VDOGH050ZDA0005C05STGH050ZDS

  • Zanesljiva priključna tehnologija za porabnike CAN bus
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Široko območje delovne temperature
  • Dobra elektromagnetna združljivost zaradi oklopa kabla
  • Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
  • ce
  • ukca
Območje uporabe
Posebna značilnost Brez halogenov; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige
Uporaba vodilo CAN
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 30 AC / < 36 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 4
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Skladiščna temperatura [°C] -40...80
Zaščita IP 68
Mehanski podatki
Teža [g] 398,9
Mere [mm] 14,5 x 14,5 x 48,5
Materiali PUR
Material ulitega dela PUR
Material slepe matice tlačno litje cinka, ponikljano
Primernost vlečne verige da
Primernost vlečne verige
za elasticno upogljivost min. 10 x premer kabla
Radij upogibanja pri fiksnem polaganju min. 5 x premer kabla
Hitrostni postopek max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospesek od 5m/s
Ciklos upogibanja > 1 Mio.
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm
Električni priključek
Priključek Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, vijolično, Ø 7,2 mm, oklopljeno; prepleteno; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm ) / prepleteno + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) / prepleteno
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm