števec
DP4302
MONITORING DISP-COUNT/IP69K
števec
DP4302
MONITORING DISP-COUNT/IP69K
- kompaktna zasnova z visoko stopnjo zaščite za uporabo v mokrih okoljih
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Komunikacijski vmesnik | IO-Link |
Mere [mm] | 63 x 30 x 24,5 |
Območje uporabe
Uporaba | decentraliziran zaslon; decentralizirana ocenjevalna enota za štetje impulzov; za uporabo v mokrih okoljih; uporaba v zaprtih prostorih |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC; ((v mokrih okoljih: 18...28 V) skladno s SELV/PELV) |
---|---|
Nazivna napetost DC [V] | 24 |
Poraba toka [mA] | < 380 |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 0,2 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih vhodov: 2; Število digitalnih izhodov: 2 |
---|
Vhodi
Število digitalnih vhodov | 2; (Zähleingang: 1; Zählrichtung/Latch: 1; IEC61131-2) |
---|---|
Omejitev vhodnega toka [mA] | 200 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Število digitalnih izhodov | 2 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Dokaz kratkega stika | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilna frekvenca [Hz] | < 2000 |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel | ||||
SIO-način | da | ||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||
Binarni procesni podatki | 1 | ||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 6,1 | ||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 | |||
---|---|---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|||
Skladiščna temperatura [°C] | -25...70 | |||
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90; (linearno padajoče na 50 % (40 °C) nekondenzirajoč) | |||
Maks. nadmorska višina [m] | 4000 | |||
Zaščita | IP 67; IP 69K | |||
Stopnja umazanosti | 2 |
Dovoljenja/preverjanja
MTTF [Let] | 317 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 77,3 |
---|---|
Masa (brez dodatne opreme in embalaže) [g] | 28 |
Mere [mm] | 63 x 30 x 24,5 |
Materiali | ohišje: PA |
Material slepe matice | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Tesnilni material | FKM |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Tesnilo: FKM |
Drugi podatki
glavni števec | 0...1000000 cnt |
števec serij: | 0...9999 bcnt |