• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Obdelava slik/identifikacija
  3. RFID
  4. Antene RFID za povezavo z ocenjevalnimi enotami
  5. ANT920

RFID-UHF-antena

ANT920

DTRUHFA ADRWETTN04

RFID-UHF-antena

ANT920

DTRUHFA ADRWETTN04

  • Za zanesljivo identifikacijo UHF ID značk pri proizvodnji in logistiki
  • Kompaktno ohišje za uporabo v bližnjem in oddaljenem polju
  • Območja branja do 2 metra
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
Električni podatki
Delovna frekvenca [MHz] 902...928
Priključki antene 1; (TNC utičnica)
Izkoristek antene [dB] 2,5
Impedanca [Ω] 50
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -20...55
Skladiščna temperatura [°C] -40...85
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Teža [g] 484,5
Ohišje kvadrasto
Mere [mm] 126 x 37 x 156
Materiali ohišje: plastika; TNC utičnica: medenina/PTFE
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov