• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Obdelava slik/identifikacija
  3. RFID
  4. Antene RFID za povezavo z ocenjevalnimi enotami
  5. ANT810

RFID-UHF-antena

ANT810

DTRUHFE_ACRWETTN04

RFID-UHF-antena

ANT810

DTRUHFE_ACRWETTN04

  • Za zanesljivo identifikacijo UHF ID značk pri proizvodnji
  • Kompaktno ohišje za uporabo v bližnjem polju
  • Visoka selektivnost ID značk v bližnjem polju RFID UHF
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • ce
  • ukca
Električni podatki
Delovna frekvenca [MHz] 865...870
Priključki antene 1; (TNC utičnica)
Izkoristek antene [dB] -15
Impedanca [Ω] 50
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -20...55
Skladiščna temperatura [°C] -40...85
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Teža [g] 230,5
Ohišje kvadrasto
Mere [mm] 63 x 28 x 90
Materiali ohišje: plastika; TNC utičnica: medenina/PTFE
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov