• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Industrijska komunikacija
  3. Fieldbus komponente
  4. IO-Link - nadrejene enote za terensko uporabo pri avtomatizaciji tovarn
  5. AL1350

IO-Link master z vmesnikom IoT

AL1350

IO-Link Master DL IoT 4P IP67

IO-Link master z vmesnikom IoT

AL1350

IO-Link Master DL IoT 4P IP67

  • Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Za priključitev do štirih naprav z IO-Link
  • Zanesljiv prenos podatkov stroja, procesnih parametrov in diagnostičnih podatkov okolja IT
  • ce
  • ukca
  • iolink
Območje uporabe
Uporaba V/I-moduli za uporabo na terenu
Funkcija marjetične verige vmesnik fieldbus
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 20...30 DC; (US ; skladno s SELV/PELV)
Poraba toka [mA] 300...3900; (US)
Zaščitni razred III
Napajanje senzorja US
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 3,6
Vhodi/izhodi
Skupno število vhodov in izhodov 8; (možnost konfiguracije)
Število vhodov in izhodov Število digitalnih vhodov: 8; Število digitalnih izhodov: 4
Vhodi
Število digitalnih vhodov 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2)
Visoka stopnja preklopa [V] 11...30
Nizka stopnja preklopa [V] 0...5
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki da
Izhodi
Število digitalnih izhodov 4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1)
Obremenljivost toka po izhodu [mA] 300
Dokaz kratkega stika da
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik Ethernet; IO-Link
Ethernet - Internet of Things
Standardni prenos 10Base-T; 100Base-TX
Stopnja prenosa 10 MBit/s; 100 MBit/s
Zapisnik MQTT JSON
Tovarniške nastavitve
IP-naslov: 169.254.x.x
Maska submreže: 255.255.0.0
IP naslov gateway: 0.0.0.0
MAC-naslov: glej tipsko ploščico
Opomba o vmesnikih
Varnostni protokol: HTTPS
IO-Link Master
Vrsta prenosa COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link - revizija 1.1
Število vrat razreda A 4
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...60
Skladiščna temperatura [°C] -25...85
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] 90
Zaščita IP 65; IP 66; IP 67
Stopnja zaščite (NEMA 250) 6P
Stopnja umazanosti 2
Kemični medij
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Odpornost na šoke
DIN EN 60068-2-27
Odpornost proti vibracijam
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [Let] 126
Mehanski podatki
Teža [g] 295
Materiali ohišje: PA oranžno; vtičnica: medenina ponikljano
Tesnilni material FKM
Opombe
Opombe
Za dodatne informacije glejte navodila za delo.
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - Ethernet
IoT X21, X22 Spojnik: M12; kodiranje: D; Tesnilo: FKM
Električni priključek - Procesni priključek
IO-Link Port Class A X01...X04 Spojnik: M12; kodiranje: A; Tesnilo: FKM
Električni priključek - oskrba z napetostjo
X31 Spojnik: M12; kodiranje: A