• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. IIoT lösningar
  3. moneo
  4. moneo lokalt
  5. QM9101

Licens för mjukvarupaket för enkel uppstart och test av en tillståndsövervakande applikation

QM9101

moneo Starterkit License

Licens för mjukvarupaket för enkel uppstart och test av en tillståndsövervakande applikation

QM9101

moneo Starterkit License

  • Paket innehållande alla nödvändiga mjukvarulicenser som krävs för tillståndsövervakning.
  • Tillståndsövervakning av motorer, fläktar, pumpar och andra enkla maskiner
Läs mer
säljs endast i kombination med hårdvarupaket QZ9100
Applikation
Applikation
Tillståndsövervakning av motorer, fläktar, pumpar och andra enkla maskiner
Innehållsbeskrivning
IIoT plattform som bas för moneo applikationer
mjukvara för parameterinställning för set-up och diagnostik av IO-Linkenheter
realtidsunderhållsmjukvara för tillståndsövervakning och analys
datainterface till ifm IO-Linkmasters
25 informationspunkter för processvärdesöverföring
Datahantering
logisk länkning av processvärden med hjälp av beräknade värden
Övervakning
insamling och analys av processdata
Tillståndsövervakning i realtid (Real Time Maintenance)
Parameterinställning
tillverkaroberoende parameterinställning av IO-Linkenheter (från och med IO-Link v1.1)
parameterinställning av ifm IO-Link masters
parameterinställning via USB och Ethernetmaster
nätverk och punkt-till-punktprogrammering
Mjukvara / programmering
Språk tyska; engelska; Franska; Italienska; Spanska; Portugisiska; Kinesiska; Japanska; Koreanska; Rysska
Databärare download
Licens inkuderad moneo OS license; moneo configure license; moneo RTM license; moneo infopoint license (25 x); edgeConnect AL license; (drift endast i anslutning med: QZ9100)
Typ av licens paketlicens
Licensklass fullversion
Mekaniska data
Vikt [g] 0,001
Anmärkning
Instruktion säljs endast i kombination med hårdvarupaket QZ9100