Tryckgivare för flushmontage
PL1502
PL-100-REA12-A-DKG/US/ /
Tryckgivare för flushmontage
PL1502
PL-100-REA12-A-DKG/US/ /
- Tillförlitlig detektering av systemtryck i industriella och mobila applikationer
- Hög stöt- och vibrationstålighet
- Utmärkt repeterbarhet och lågt linearitetsfel
- Kompakt och robust hölje i rostfritt stål för användning i trånga utrymmen
- Integrerad temperaturmätning via IO-Link
- Noggrann analog utgång och användarvänlig kommunikation via IO-Link
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mätområde |
|
|||
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 utvändig gänga |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | |||
---|---|---|---|---|
Mätelement | keramisk-kapacitiv tryckmätcell | |||
Temperaturövervakning | ja | |||
Applikation | inbyggbara för industriella applikationer; för industriell montering | |||
Media | Trögflytande medier och vätskor innehållande partiklar; flytande medier; andra media vid förfrågan | |||
Medietemperatur [°C] | -25...110; (Inbyggbar nolläckage med metall-till-metall-tätning för tillåtna temperaturer av andra tätningsversioner, se tätningsmaterial under "Tillbehör") | |||
Min. sprängtryck |
|
|||
Tryckhållfasthet |
|
|||
Vakuumresistens [mbar] | -1000 | |||
Typ av tryck | relativt tryck | |||
Inbyggbar | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 9,6...30 DC |
---|---|
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Integrerad "Watchdog" | ja |
Strömförbrukning [mA] | 3,5...21,5 |
---|---|
Tillslagsfördröjning [s] | < 1 |
Strömförbrukning [mA] | < 30 |
---|---|
Tillslagsfördröjning [s] | < 0,5 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | analogsignal; IO-Link (konfigurerbar) |
Antal kopplingsutgångar | 1; (IO-Link) |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20; (skalbar; 1:5) |
Max. skenbart motstånd [Ω] | (Ub - 9,6 V) / 21,5 mA; 670 Ω (Ub = 24 V) |
Kortslutningssäker | ja |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analogstartpunkt |
|
|||||||||
Analogslutpunkt |
|
|||||||||
I steg om |
|
|||||||||
Fabriksinställning |
|
Mätområde |
|
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Repeternoggrannhet [% av spannet] | < ± 0,1; (med temperaturvariationer < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Linjäritet av analogutgång [% av spannet] | < ± 0,5; (linjäritet inkl. hysteres och repeterbarhet, gränsvärdesinställning enligt DIN EN IEC 62828-1) |
Avvikelse linjäritet [% av spannet] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Avvikelse hysteres [% av spannet] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Långtidsstabilitet [% av spannet] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; per år) |
Temperaturkoefficient för nollpunkten [% av spannet / 10 K] | < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C) |
Temperaturkoefficient för området [% av spannet / 10 K] | < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C) |
Noggrannhet [K] | ± 2.5 K + (0.045 x (omgivningstemperatur - mediumtemperatur)) |
---|
Reaktionstider
Dämpning av procesvärdet dAP [s] | 0...99,99 |
---|---|
Dämpning för analogutgången dAA [s] | 0...99,99 |
Stegresponstid analogutgång [ms] | 12 |
---|
Stegresponstid analogutgång [ms] | 3 |
---|
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | < 10 / < 25; (DIN EN 60751 vatten; > 0,9 m/s) |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||
SIO-läge | nej | ||||||||
Nödvändig masterporttyp | A; (när pin 2 inte är ansluten: B) | ||||||||
Min. processcykeltid [ms] | 3,5 | ||||||||
IO-Linkupplösning tryck [bar] | 0,02 | ||||||||
IO-Linkupplösning temperatur [K] | 0,2 | ||||||||
IO-Link processdata (cyklisk) |
|
||||||||
IO-Link funktioner (acyklisk) | användarspecifik markering; interntemperature | ||||||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklass | IP 67; IP 68; IP 69 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 427 | ||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 86,6 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4435 / 316L); rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PA; PTFE; FKM |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4435 / 316L); Al2O3 (keramik); ytkaraktäristik : Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE; (FKM för tätning med tätning DIN EN ISO 1179-2, se bruksanvisning) |
Min. tryckcykler | 100 miljoner |
Åtdragningsmoment [Nm] | 25 |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 utvändig gänga |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
|||
---|---|---|---|---|
Tillbehör (alternativ) |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|