• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Bildbearbetning / Identifikation
  3. Visiongivare
  4. 2D-visiongivare för objektigenkänning och inspektion
  5. O2V122

Givare för objektinspektion

O2V122

O2VIRPKG/O/V/GM/E1/E2/W

Givare för objektinspektion

O2V122

O2VIRPKG/O/V/GM/E1/E2/W

  • För kontroll av förekomst, storlek, position eller kompletthet
  • Tillförlitlig detektering av formavvikelser eller färgförändringar
  • Fristående enhet med integrerad belysning
  • Intuitiv, användarvänlig hantering
  • Högpresterande Ethernet-gränssnitt för dataöverföring
För 8-polig kontakt så är ledarfärgerna ej standardiserade. Beakta ledarna på sensor och kontakt i respektive datablad.
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaper
Typ av ljus infrarött ljus
Bildupplösning [px] 640 x 480
Max. läshastighet [Hz] 20
Elektriska data
Anslutningsspänning tolerans [%] 10
Anslutningsspänning [V] 24 DC
Strömförbrukning [mA] 300
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Typ av ljus infrarött ljus
Våglängd [nm] 850
Bildsensor CMOS bildsensor svart/vit
In- / utgångar
Antal in och utgångar Antal kopplingsingångar: 2; Antal kopplingsutgångar: 5
Ingångar
Trigger 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); intern
Antal kopplingsingångar 2
Ingångskrets för kopplingsingång 24 V PNP; (konfigurerbar; IEC 61131-2 Typ 1)
Utgångar
Totalt antal utgångar 5
Antal kopplingsutgångar 5; (konfigurerbar)
Utgångsfunktion 24 V PNP
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2
Max. strömbelastning per utgång [mA] 100
Kortslutningsskyddad ja
Överlastskydd ja
Område
Bildfältstorlek [mm]
Arbetsavstånd Bildfält Minsta avkänningsbara objekt Upplösning
50 33 x 24 0,3 0,075
75 50 x 36 0,4 0,1
100 66 x 47 0,5 0,125
200 132 x 94 0,9 0,225
400 264 x 189 1,7 0,425
1000 660 x 472 4,0 1,0
2000 1320 x 945 8,0 2,0
Bildupplösning [px] 640 x 480
Max. läshastighet [Hz] 20
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter via 2 knappar och 10-segmentsdisplay eller via PC/bärbar dator med användarprogramvara
Gränssnitt
Kommunikationsinterface Ethernet
Ethernet
Antal Ethernet Interfaces 1
Överföringsstandard 10Base-T; 100Base-TX
Överföringshastighet 10; 100
Protokoll TCP/IP; EtherNet/IP
Fabriksinställning
IP-adress: 192.168.0.59
Subnätmask: 255.255.255.0
Gateway IP-adress: 192.168.0.201
MAC-adress: se etikett
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -10...60
Lagringstemperatur [°C] -40...85
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
EMC
okänslighet mot radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) EN 61326
störningsokänslighet EN 61326
Stöttålighet
EN 60947-5-2, 7.4.1
IEC 60068-2-27
Vibrationstålighet
EN 60947-5-2, 7.4.2
IEC 60028-2-6
Mekaniska data
Vikt [g] 434
Mått [mm] 60 x 42 x 53,5
Material kapsling: formgjuten zink pulverlackerad; framruta: Glas; LED-fönster: PC
Displayer / manöverelement
Display
Funktion 3 x LED, grön
Utgångsstatus 4 x LED, gul
10-segment display, 4-ställig
Tillbehör
Tillbehör (alternativ)
Driftmjukvara
Monteringstillbehör
Anmärkning
Anmärkning
Driftspänning "supply class 2" enligt cULus
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - Ethernet
Anslutning: 1 x M12; kodning: D
Elektrisk anslutning - Processanslutning
Anslutning: 1 x M12; kodning: A