• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Anslutningsteknik
  3. Förlängnings-/anslutningskablar
  4. Förlängnings-/anslutningskablar
  5. EVF151

Anslutningskabel

EVF151

VDOAF030VAS0002P03STGF030VAS

Anslutningskabel

EVF151

VDOAF030VAS0002P03STGF030VAS

  • För användning i hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin
  • Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
  • Stort drifttemperaturintervall och hög skyddsklass
  • Vibrations- och stöttålig tack vare kopplingsring med låsmekanism
  • Mekaniskt ändstopp för att skydda O-ringen från att förstöras
  • ce
  • ukca
  • cul
Applikation
Speciella egenskaper Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Applikation hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin
Silikonfri ja
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)
Skyddsklass III
Max. strömbelastning totalt [A] 3
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] 5...80
Kapslingsklass IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Godkännanden / tester
UL godkännande
Spänningsmatning Class 2
Mekaniska data
Vikt [g] 72
Mått [mm] 10 x 10 x 36
Material kapsling: PP grå; Packning: EPDM
Material mutter rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
För användning i släpkedja ja
För användning i släpkedja
Böjningsradie för flexibla installationer min. 10x kabeldiametern
Färdhastighet max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.
Böjningscykler > 1 Mio.
Torsion/vridningsvinkel ± 180 °/m
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,3...0,5 Nm
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 2 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning: 1 x M8, vinklad; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,3...0,5 Nm