- Produkter
- Anslutningsteknik
- Förlängnings-/anslutningskablar
- Förlängningskablar för energiförsörjning för fältmoduler
- EVCA28
Anslutningskabel
EVCA28
VDOGE050MSS0002H05STGE050MSS
Anslutningskabel
EVCA28
VDOGE050MSS0002H05STGE050MSS
- Stor kabeltvärsnittsyta för att minska spänningsfallet och överföra högre strömmar
- Tål olja och kylmedel
- Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
- Vibrations- och stöttålig tack vare kopplingsring med låsmekanism
- Mekaniskt ändstopp för att skydda O-ringen från att förstöras
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
---|---|
Utförande | Strömkabel, L-kodat |
Applikation | Industriella applikationer |
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 63 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Max. strömbelastning totalt [A] | 16 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -25...55 | |
Lagerhållning, fuktighet [%] | 10...100 | |
Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass |
|
|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 69K |
Mekaniska data
Vikt [g] | 452 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gjuten-body material | TPU | ||||||||
Material mutter | Mässing, förnicklad | ||||||||
Tätningsmaterial | FKM | ||||||||
För användning i släpkedja | ja | ||||||||
För användning i släpkedja |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: L; Gjuten kåpa: TPU, orange; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,2 Nm |
Elektrisk anslutning - Anslutning
Anslutning | kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, grå, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm ) |
---|
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: L; Gjuten kåpa: TPU, orange; Låsning: Mässing, förnicklad; Packning: FKM; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,2 Nm |