- Produkter
- Anslutningsteknik
- Anslutningskablar med öppen ände
- Anslutningskablar med hankontakt för Ethernet
- EVC898
Anslutningkabel med hankontakt
EVC898
ASTAN040MSS0002K04
Anslutningkabel med hankontakt
EVC898
ASTAN040MSS0002K04
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Kabelhylsa tillverkad av halogenfritt och brandtåligt material
- Med robust M12-kontakt och Industrial Ethernet
- Stort drifttemperaturintervall och hög skyddsklass
- God elektromagnetisk kompatibilitet tack vare skärmad kabel
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; skärmad ledning; För användning i släpkedja |
---|---|
Utförande | ethernetkabel, D-kodad |
Applikation | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Industriapplikationer / automation |
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] | -25...90 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 131 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gjuten-body material | TPU | ||||||||
Material mutter | Mässing, förnicklad | ||||||||
För användning i släpkedja | ja | ||||||||
För användning i släpkedja |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: D; Gjuten kåpa: TPU, svart; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,2 Nm; Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, grön, Ø 6,5 mm, skärmad; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
---|