Klämfäste för processgivare
E43012
MOUNTING ADAPTER NPT3/4/D16
Klämfäste för processgivare
E43012
MOUNTING ADAPTER NPT3/4/D16
- För installation av kapacitiva nivågivare i behållare
- Enkel, snabb och säker montering
- Användarvänlig inställning av givarens begärda nedsänkningsdjup
- Robust design i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
Applikation
Utförande | för kapacitiva nivågivare LK, LI, LT, LL |
---|---|
Montage | Klämfäste |
Tryckhållfasthet [bar] | 0,5 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...80 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 259 |
---|---|
Mått [mm] | Ø 39 / L = 48 |
Material | fläns: rostfritt stål; Låsmutter: rostfritt stål; distanshylsa: Mässing; Klämring: FKM |
Åtdragningsmoment [Nm] | 6...9 |
Givaranslutning | Ø 16 mm |
Processanslutning | gängad anslutning 3/4" NPT utvändig gänga |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|