- Produkter
- Anslutningsteknik
- Förlängnings-/anslutningskablar
- Anslutnings-/förlängningskablar, mobila kameror
- E3M161
Anslutningskabel
E3M161
VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16
Anslutningskabel
E3M161
VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16
- Tillförlitlig anslutning av mobila kameror med videoutgång
- Guldpläterade kontakter för tillförlitliga elektriska anslutningar
- För anslutning av MultiViewBox
- God elektromagnetisk kompatibilitet tack vare skärmad kabel
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
Applikation
Speciella egenskaper | skärmad ledning; För användning i släpkedja |
---|---|
Utförande | för mobil 3D smart sensor med analog videoutgång PAL |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...80 |
---|---|
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] | -10...70 |
Kapslingsklass | IP 67; IP 69K |
Mekaniska data
Vikt [g] | 92,2 | ||
---|---|---|---|
Material | PUR svart; tätningsring: FKM; Kontaktstift: CuSn6 förnicklad och förtennad | ||
Gjuten-body material | PUR | ||
Material mutter | rostfritt stål (1.4305 / 303) | ||
För användning i släpkedja | ja | ||
För användning i släpkedja |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: rostfritt stål (1.4305 / 303); Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 1 m, PUR, svart, Ø 6 mm, skärmad; 2 x 0,25 mm² |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M16, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: rostfritt stål (1.4305 / 303); Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten |