Svetsadapter för processgivare
E30531
WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A
Svetsadapter för processgivare
E30531
WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A
- Svetsadapter för tankbotten och vägg
- För användning i industriella och hygieniska applikationer
- Robust design i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
- Hög trycktålighet
Applikation
Utförande | med läckageborrning | |
---|---|---|
Montage | för tjocka väggtjocklekar och för ogynnsamma svetsförhållanden; för tankbotten och vägg | |
Tryckhållfasthet [bar] | 16 | |
Hänvisning till tryckangivelse |
|
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Mekaniska data
Vikt [g] | 362 |
---|---|
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4435 / 316L) ; ytkaraktäristik : Ra<0,4 / R |
Givaranslutning | G 1 Invändig gänga Aseptoflex Vario |
Processanslutning | Svetsadapter Ø 85 mm |
Tätning | Packning |
Tillbehör
Ingående delar |
|
|
---|---|---|
Tillbehör (alternativ) |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|