O-ring
E30510
O-RG 16,40x1,00/FKM 5 PIECE
O-ring
E30510
O-RG 16,40x1,00/FKM 5 PIECE
- För tillförlitlig tätning av tankar, behållare och rör
- För användning tillsammans med processgivare
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -30...200 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 1,95 |
---|---|
Innerdiameter [mm] | 16,4 |
Ytterdiameter [mm] | 18,4 |
Material | FKM |
Anmärkning
Förpackning | 5 antal |
---|