Planpackning
E30492
SEAL RING ISO1179-2 G1/2 FKM
Planpackning
E30492
SEAL RING ISO1179-2 G1/2 FKM
- För tillförlitlig tätning av tankar, behållare och rör
- För användning tillsammans med processgivare
Applikation
Utförande | för enheter med processanslutning G ½ |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -15...200 |
---|
Godkännanden / tester
Standard | DIN EN ISO 1179-2 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 3,4 |
---|---|
Innerdiameter [mm] | 18,5 |
Ytterdiameter [mm] | 23,9 |
Material | FKM |
Anmärkning
Förpackning | 5 antal |
---|