- Produkter
- Givare
- Vibrationsgivare
- Tillbehör
- E30136
USB-anslutningskabel
E30136
USB M8 CABLE
USB-anslutningskabel
E30136
USB M8 CABLE
- Anslutning av vibrationsgivare med RS485-gränssnitt till USB-gränssnittet på en PC
- För snabb och enkel parameterinställning och uppställning
- För en tillförlitlig signalöverföring
Mekaniska data
Vikt [g] | 172,4 |
---|---|
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 5 m, PVC, Ø 5 mm |
Elektrisk anslutning - hankontakt M8
Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad |
Elektrisk anslutning - hankontakt USB
Anslutning | Anslutning: 1 x USB, rak |
---|