• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Tillbehör
  3. Enhetsskydd
  4. Skyddsglas
  5. E21166

Skyddsskiva i plast för livsmedelsindustrin

E21166

PLASTIC FOOD WINDOW DUALIS

Skyddsskiva i plast för livsmedelsindustrin

E21166

PLASTIC FOOD WINDOW DUALIS

  • Effektivt skydd av den främre rutan mot smuts och skador
  • Säkerställa processens tillförlitlighet i mat- och dryckesindustrin
  • Säkert skydd av givaren mot slag och stötar
  • Enkel, snabb fastsättning med låg kostnad
  • Robust design för användning i tuffa industriella miljöer
Mekaniska data
Vikt [g] 42,7
Mått [mm] 57 x 42 x 4,9
Material kapsling: formgjuten zink svart; Optik: PMMA
Anmärkning
Förpackning 1 antal