Anslutningsring för klämfästen
E21076
CLAMP LINKING RING D. 20MM
Anslutningsring för klämfästen
E21076
CLAMP LINKING RING D. 20MM
- För tillförlitlig anslutning av klämmor
- Enkel, snabb fastsättning med låg kostnad
- Robust design för användning i tuffa industriella miljöer
- För fristående montering, montering på en stav eller en aluminiumprofil
Applikation
Montage | för anslutning av två klämcylindrar med Ø 20 mm |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 16,1 |
---|---|
Innerdiameter [mm] | 20 |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|