Konfektionierbar hankontakt
E12776
SSTGB050ZDSFKPG
Konfektionierbar hankontakt
E12776
SSTGB050ZDSFKPG
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Max. strömbelastning totalt [A] | 9 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 54,7 |
---|---|
Gjuten-body material | PBT |
Material mutter | formgjuten zink, förnicklad |
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
skruvklämmor: ...1,5 mm²; Mantel: Ø 6...8 mm; AWG 16 |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x 7/8", rak; Gjuten kåpa: PBT; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad |
---|