Anslutningskabel med AMP-kontakt
E12736
ecomatPanel/Cable/5m
Anslutningskabel med AMP-kontakt
E12736
ecomatPanel/Cable/5m
Applikation
Speciella egenskaper | skärmad ledning |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 8...32 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 20; (utan resistor) |
Mekaniska data
Vikt [g] | 456,4 |
---|---|
Mått [mm] | 89,5 x 33,4 x 47,3 |
Material | kapsling: PBT-GF20 |
Gjuten-body material | PBT |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 5 m, PUR, grå, Ø 8,3 mm, skärmad; 2 x 0,5 mm² (partvinnad ) + 2 x 0,5 mm² (partvinnad ) |
---|---|
Anslutning | Anslutning: AMP MQS, rak; Gjuten kåpa: PBT; Kontakter: förzinkad |