Anslutningskabel hona
E12502
ADOGH120ZDS0005H12
Anslutningskabel hona
E12502
ADOGH120ZDS0005H12
- 12-polig anslutning
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Guldpläterade kontakter för tillförlitliga elektriska anslutningar
- Stort driftstemperaturintervall
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
---|---|
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 30 AC/DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Max. strömbelastning totalt [A] | 1,5 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 326 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | PUR | ||||||
Gjuten-body material | PUR | ||||||
Material mutter | formgjuten zink | ||||||
För användning i släpkedja | ja | ||||||
För användning i släpkedja |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm² |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm |
---|