Knappmodul med vred-, tryck- och joystickfunktion i två axlar samt bakgrundsbelysta knappar
CR1300
ecomatPanel/COP
Knappmodul med vred-, tryck- och joystickfunktion i två axlar samt bakgrundsbelysta knappar
CR1300
ecomatPanel/COP
- Robust keypad med knapp, med integrerad 4-vägs tryckknapp och pushfunktion för mobile maskiner
- 6 RGB bakgrundsbelysta funktionsknappar
- All bakgrundsbelysning kan kontrolleras searat i valfri kulör
- Högpresterande CAN-gränssnitt för olika kommunikationsuppgifter
- Enkel integration till existerande applikationer
Produktegenskaper
Kommunikationsinterface | CAN |
---|---|
Mått [mm] | 136 x 86 x 73,5 |
Applikation
Utförande | installation i paneler eller panelutskärningar |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 9...32 DC |
---|---|
Nominell spänning DC [V] | 12 / 24 |
Strömförbrukning [mA] | < 400; (13,5 V DC) |
Polaritetsskyddad | ja |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | CAN |
---|---|
Antal Can Interfaces | 1 |
Protokoll | J1939 | ||
---|---|---|---|
Fabriksinställning |
|
||
Notering på gränssnitten |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90 |
Max. höjd över havet [m] | 4000 |
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tålighet mot kontinuerlig chock |
|
||||||||||||||||||||||
Snabb temperaturväxling |
|
||||||||||||||||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||||||||||||||||
Saltsprayprov |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 119 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 459,6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vikt (utan tillbehör och förpackning) [g] | 400 | ||||||||
Mått [mm] | 136 x 86 x 73,5 | ||||||||
Material | kapsling: PC/ABS; silikoncoating: PA66 transparent | ||||||||
Information om livslängd |
|
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Funktionselement |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|